Ventil se šikmým sedlem VZXA-B-TS7-3/4"-M2-V14T-30-K-75-20-V4
8060543
GTIN 4052568290535
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
Závitová objímka 3/4 NPT dle ANSI/ASME B 1.20.1
Průtok Kv
13.5 m³/h
Tlak média
0 bar - 30 bar
Stupeň krytí
IP65 - IP67