Ventil se šikmým sedlem VZXA-B-TS7-1"-M2-V14T-8.3-K-46-17-V4
8060544
GTIN 4052568290542
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
Závitová objímka 1 NPT dle ANSI/ASME B 1.20.1
Průtok Kv
20.3 m³/h
Tlak média
0 bar - 8.3 bar
Stupeň krytí
IP65 - IP67