Ventil se šikmým sedlem VZXA-B-TS7-1"-M2-V14T-23-K-75-20-V4
8060545
GTIN 4052568290559
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
Závitová objímka 1 NPT dle ANSI/ASME B 1.20.1
Průtok Kv
22.6 m³/h
Tlak média
0 bar - 23 bar
Stupeň krytí
IP65 - IP67