Ventil se šikmým sedlem VZXA-B-TS7-1 1/4"-M2-V14T-13.5-K-75-20-V4
8060548
GTIN 4052568290573
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
Závitová objímka 1 1/4 NPT dle ANSI/ASME B 1.20.1
Průtok Kv
30.3 m³/h
Tlak média
0 bar - 13.5 bar
Stupeň krytí
IP65 - IP67