Ventil se šikmým sedlem VZXA-B-TS7-1 1/2"-M2-V14T-16-M-90-26-V4
8060551
GTIN 4052568435844
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
Závitová objímka 1 1/2 NPT dle ANSI/ASME B 1.20.1
Průtok Kv
49 m³/h
Tlak média
0 bar - 16 bar
Stupeň krytí
IP65 - IP67