Ventil se šikmým sedlem VZXA-B-TS7-2"-M2-V14T-5.6-K-75-20-V4
8060552
GTIN 4052568290597
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
Závitová objímka 2 NPT dle ANSI/ASME B 1.20.1
Průtok Kv
50.1 m³/h
Tlak média
0 bar - 5.6 bar
Stupeň krytí
IP65 - IP67