Ventil se šikmým sedlem VZXA-B-TS7-2 1/2"-M2-V14T-5.6-M-90-26-V4
8060554
GTIN 4052568435868
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
Závitová objímka 2 1/2 NPT dle ANSI/ASME B 1.20.1
Průtok Kv
77.9 m³/h
Tlak média
0 bar - 5.6 bar
Stupeň krytí
IP65 - IP67