Dávkovací hlava VTOE-8-D8-T3-M22C-08-V-S-PC-M
8063635
GTIN 4052568296735
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Jmenovitá světlost dávkovací jehly
0.6 mm
Elektrické připojení
Konektor - Sub-D
Fluidní připojení
8x UNF1/4-28
Stupeň krytí
IP30