Dávkovací hlava VTOE-8-D9-T3-M22C-08-V-S-PC-M

8063636

GTIN 4052568296742

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Jmenovitá světlost dávkovací jehly
1 mm
Elektrické připojení
Konektor - Sub-D
Fluidní připojení
8x UNF1/4-28
Stupeň krytí
IP30