Dávkovací hlava VTOE-8-D8-T3-M22C-08-F-P-P-M

8063638

GTIN 4052568296766

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Jmenovitá světlost dávkovací jehly
0.6 mm
Elektrické připojení
Konektor - Sub-D
Fluidní připojení
8x UNF1/4-28
Stupeň krytí
IP30