Proporcionální redukční ventil VEAB-B-26-D18-F-V1-1R1
8067671
GTIN 4052568444617
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
třícestný proporcionální redukční ventil
Připojení pneumatiky 1
příruba
Elektrické připojení
M8x1 - Konektor - podle EN 60947-5-2
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
21 l/min
Normální jmenovitý průtok 2-3
14.5 l/min