Paralelní chapadlo EHPS-16-A
8070832
GTIN 4052568445768
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Zdvih každé čelisti
10 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač
Elektrické připojení
5 vodičů - Kabely s konektorem - M12x1
Max. moment na čelisti Mx, statický
7 Nm