Válec dle norem CRDSNU-B-20-80-PPS-A-MG-A1
8073976
GTIN 4052568298128
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
20 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
188 N
Zdvih
80 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách