Kruhový válec CRDSNU-B-40-100-PPS-A-MG-A1

8073984

GTIN 4052568298203

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
40 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
754 N
Zdvih
100 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách