Kompaktní válec ADN-S-20-5-I-P
8076323
GTIN 4052568460600
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
20 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
188 N
Zdvih
5 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách