Kompaktní válec ADN-S-20-30-I-P

8076333

GTIN 4052568460655

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
20 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
188 N
Zdvih
30 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách