Kompaktní válec ADN-S-32-45-I-P

8076368

GTIN 4052568460822

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
483 N
Zdvih
45 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách