Kompaktní válec ADN-S-16-35-I-P-A

8076394

GTIN 4052568300173

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
16 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
121 N
Zdvih
35 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách