Kompaktní válec ADN-S-16-30-I-P-A
8076396
GTIN 4052568300180
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
16 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
121 N
Zdvih
30 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách