Kompaktní válec ADN-S-16-25-I-P

8076399

GTIN 4052568460938

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
16 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
121 N
Zdvih
25 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách