Kompaktní válec ADN-S-12-35-I-P
8076409
GTIN 4052568460983
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
12 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
68 N
Zdvih
35 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách