Kompaktní válec ADN-S-12-25-I-P-A

8076412

GTIN 4052568300265

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
12 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
68 N
Zdvih
25 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách