Hadicový ventil VZQA-C-M22C-6-S1S1-V2V4E-4
8079858
GTIN 4052568447373
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Konstrukce
pneumaticky ovládaný tlačkový ventil
Funkce ventilu
2/2, v klidu uzavřeno, monostabilní
Připojení armatury
svorka podle ASME-BPE, typ A
Průtok Kv
0.7 m³/h
Tlak média
0 bar - 4 bar