Kyvné pohony DFPD-N-60-RP-90-RS60-F04-11
8083520
GTIN 4052568823894
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Pneumatické připojení
1/8 NPT
Krouticí moment při jmenovitém provozním tlaku a úhlu kyvu 0°
44 Nm
Úhel kyvu
90 deg
Připojovací obrazec na přírubě
F04
Připojení hřídele
T11