Regulátory hmotnostního průtoku VEMD-L-6-14-20-D21-M5-5-R1-V4
8086473
GTIN 4052568451400
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Funkce ventilu
dvoucestný proporcionální průtokový ventil
Max. proudový příkon
65 mA
Elektrické připojení
4 piny - M8x1, kódování A podle EN 61076-2-104 - Konektor
Provozní tlak
0 bar - 2.5 bar