Redukční ventil s filtrem MS2-LFR-QS6-D6-C-P-M-A8-B

8086646

GTIN 4052568451547

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
QS-6
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
310 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 7 bar
Max. hystereze tlaku
0.25 bar