Modul pro řízení ventilů VAEM-V-S8EPRS2
8088772
GTIN 4052568555696
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Maximální počet výstupů
8
Komunikační rozhraní, protokol
ASCII přes RS232
Komunikační rozhraní, připojovací technika
M8x1, kódování A podle EN 61076-2-104
Jmenovité provozní napětí DC
24 V
Proud při sepnutí, na výstup
20 mA - 1000 mA