Kompaktní válec ADN-S-16-15-A-P-A

8091667

GTIN 4052568301521

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
16 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
121 N
Zdvih
15 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách