Hadicový ventil VZQA-C-M22C-6-GG-V2V4E-4

8091739

GTIN 4052568451868

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Konstrukce
pneumaticky ovládaný hadicový ventil
Funkce ventilu
2/2, v klidu uzavřeno, monostabilní
Připojení armatury
G1/4
Průtok Kv
0.7 m³/h
Tlak média
0 bar - 4 bar