Kompaktní válce ADN-S-40-45-A-P

8092058

GTIN 4052568793746

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
40 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
754 N
Zdvih
45 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách