Kompaktní válce ADN-S-40-25-A-P
8092062
GTIN 4052568793760
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
40 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
754 N
Zdvih
25 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách