Kompaktní válce ADN-S-50-10-A-P
8092082
GTIN 4052568826277
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
50 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1178 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách