Adaptivní tvarové chapadlo DHEF-20-A
8092533
GTIN 4052568300500
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Velikost
20
Zdvih
66 mm
Min. uchopovaný průměr
12 mm
Max. uchopovaný průměr
38 mm
Směrná hodnota užitečné zátěže
1 kg