Válec se dvěma písty DGTZ-GF-6-20-P-A
8100543
GTIN 4052568470326
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
6 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
34 N
Zdvih
20 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač