Válec se dvěma písty DGTZ-GF-10-10-P-A
8100554
GTIN 4052568470418
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
10 mm
Teoretick á síla při 6 barech, pohyb vpřed
94 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač