Válec se dvěma písty DGTZ-GF-10-30-P-A
8100556
GTIN 4052568470432
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
10 mm
Teoretick á síla při 6 barech, pohyb vpřed
94 N
Zdvih
30 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač