Válec se dvěma písty DGTZ-GF-10-40-P-A
8100557
GTIN 4052568470449
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
10 mm
Teoretick á síla při 6 barech, pohyb vpřed
94 N
Zdvih
40 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač