Válec se dvěma písty DGTZ-GF-16-10-P-A
8100570
GTIN 4052568470579
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
16 mm
Teoretick á síla při 6 barech, pohyb vpřed
242 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač