Válec se dvěma písty DGTZ-GF-20-50-P-A

8100611

GTIN 4052568470814

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
20 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
376 N
Zdvih
50 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač