Válec se dvěma písty DGTZ-GF-25-80-P-A
8100644
GTIN 4052568471040
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
25 mm
Teoretick á síla při 6 barech, pohyb vpřed
590 N
Zdvih
80 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač