Válec se dvěma písty DGTZ-GF-32-10-P-A
8100657
GTIN 4052568471170
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
32 mm
Teoretick á síla při 6 barech, pohyb vpřed
966 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač