Kyvný pohon DFPD-20-RP-90-RS35-F05-R3-C
8102797
GTIN 4052568455194
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Pneumatické připojení
G1/8
Krouticí moment při jmenovitém provozním tlaku a úhlu kyvu 0°
8.6 Nm
Úhel kyvu
90 deg
Připojovací obrazec na přírubě
F05
Připojení hřídele
T11