Kyvný pohon DFPD-40-RP-90-RS45-F05-R3-C
8102803
GTIN 4052568455255
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Pneumatické připojení
G1/8
Krouticí moment při jmenovitém provozním tlaku a úhlu kyvu 0°
21 Nm
Úhel kyvu
90 deg
Připojovací obrazec na přírubě
F05
Připojení hřídele
T14