Kyvný pohon DFPD-160-RP-90-RS35-F07-R3-C

8102832

GTIN 4052568455484

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Pneumatické připojení
G1/4
Krouticí moment při jmenovitém provozním tlaku a úhlu kyvu 0°
68.8 Nm
Úhel kyvu
90 deg
Připojovací obrazec na přírubě
F07
Připojení hřídele
T22