Kyvný pohon DFPD-160-RP-90-RS60-F07-R3-C
8102834
GTIN 4052568455507
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Pneumatické připojení
G1/4
Krouticí moment při jmenovitém provozním tlaku a úhlu kyvu 0°
117.9 Nm
Úhel kyvu
90 deg
Připojovací obrazec na přírubě
F07
Připojení hřídele
T22