Kyvný pohon DFPD-240-RP-90-RS35-F10-R3-C
8102842
GTIN 4052568455576
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Pneumatické připojení
G1/4
Krouticí moment při jmenovitém provozním tlaku a úhlu kyvu 0°
100.1 Nm
Úhel kyvu
90 deg
Připojovací obrazec na přírubě
F10
Připojení hřídele
T22