Kyvný pohon DFPD-240-RP-90-RS60-F10-R3-C-VDE2
8102850
GTIN 4052568455651
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Pneumatické připojení
G1/4
Krouticí moment při jmenovitém provozním tlaku a úhlu kyvu 0°
171.6 Nm
Úhel kyvu
90 deg
Připojovací obrazec na přírubě
F10
Připojení hřídele
T22