Kyvný pohon DFPD-480-RP-90-RS45-F12-R3-C
8102861
GTIN 4052568455767
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Pneumatické připojení
G1/4
Krouticí moment při jmenovitém provozním tlaku a úhlu kyvu 0°
260.3 Nm
Úhel kyvu
90 deg
Připojovací obrazec na přírubě
F12
Připojení hřídele
T27