Kyvný pohon DFPD-700-RP-90-RS35-F12-R3-C-VDE2
8102885
GTIN 4052568455903
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Pneumatické připojení
G1/4
Krouticí moment při jmenovitém provozním tlaku a úhlu kyvu 0°
279.5 Nm
Úhel kyvu
90 deg
Připojovací obrazec na přírubě
F12
Připojení hřídele
T27