Kyvný pohon DFPD-900-RP-90-RS60-F14-R3-C

8102890

GTIN 4052568455958

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Pneumatické připojení
G1/4
Krouticí moment při jmenovitém provozním tlaku a úhlu kyvu 0°
593.5 Nm
Úhel kyvu
90 deg
Připojovací obrazec na přírubě
F14
Připojení hřídele
T36